Numer przedmiotu: 0213934
24 Warianty
Przyssawka OCF30x90 with G1/4" żeński
Przyssawki o wysokiej sile tarcia zostały specjalnie zaprojektowane do obsługi przedmiotów o powierzchniach zaolejonych – takich, jakie występują przy tłoczeniu blach. Dzięki wysokiej przyczepności na powierzchni zaolejonej, przyssawki są odporne na duże siły ścinające, zwykle 2-4 razy większe niż w odpowiadającym im konwencjonalnych przyssawkach. Przyssawki OCF-P nadają się do przenoszenia elementów podłużnych o lekko wypukłych i płaskich powierzchniach, takich jakie najczęściej występują w branży motoryzacyjnej. Przyssawki posiadają wewnętrzne ożebrowanie, które zabezpiecza przed deformacją cienkie i delikatne elementy. Przyssawki DURAFLEX® wykonane są ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
M10x1.5 męskieSS
Numer przedmiotu: 0207732
G 3/8" Long fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0209497
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0207731
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0122456
G 1/4" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0213934
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0121786
G 3/8" fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0207618
3/8" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0122459
T-slot Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0213949
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "OCF" nadaje się do podłużnych, lekko wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
- Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.