Numer przedmiotu: 0102375
7 Warianty
Przyssawka OC35x90P Poliuretan 40, 3/8" NPSF żeński
Nadają się do chwytania podłużnych obiektów o zaolejonych powierzchniach płaskich lub lekko wypukłych, takich jak te spotykane w przemyśle motoryzacyjnym. Przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia podłużnych przedmiotów o lekko wypukłych lub płaskich i zaolejonych powierzchniach, jak np. części karoserii samochodowych w przemyśle motoryzacyjnym.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Opcjonalne mocowanie męskie G3/8”, z blokadą obrotu do łatwego ustawiania owalnej przyssawki.