Przyssawka OF40x110P Poliuretan 40, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0109850
22 Warianty

Przyssawka OF40x110P Poliuretan 40, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym

Rodzina przyssawek, których charakterystyki najbardziej nadają się do przenoszenia arkuszy stalowych blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

10x30 mm (50 Sh)
Numer przedmiotu: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Numer przedmiotu: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Numer przedmiotu: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Numer przedmiotu: 0109850
40x110 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108263
55x150 mm (40 Sh)
Numer przedmiotu: 0109852
55x150 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108030
70x175 mm (40 Sh)
Numer przedmiotu: 0109854
70x175 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108671

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0109907
M5 męskieAl
Numer przedmiotu: 0110084
G 1/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0115285
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0115304
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0109850
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0109851
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do powierzchni płaskich i chropowatych.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.