Numer przedmiotu: 0207583
68 Warianty
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male
Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach. Wykonanie OBF-P nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym. Mogą przenosić przedmioty o różnej wysokości. Przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
15x35 mm H
Numer przedmiotu: 0207583
15x35 mm L
Numer przedmiotu: 0207596
15x65 mm
Numer przedmiotu: 0207611
30x60 mm
Numer przedmiotu: 0207617
35x90 mm
Numer przedmiotu: 0122287
40x80 mm
Numer przedmiotu: 0212799
50x140 mm
Numer przedmiotu: 0119125
65x170 mm
Numer przedmiotu: 0119129
Dopasowywanie
M10x1.5 męskieSS
Numer przedmiotu: 0121436
M10x1.5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0207583
M14x1 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0242504
G 3/8" Long fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0209500
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0213919
G 1/4" męskieBrass
Numer przedmiotu: 0207581
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0119121
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0207585
G 1/4" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0207579
G 1/4" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0213916
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0207577
G 3/8" fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0207587
3/8" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0122287
3/8" NPT fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0207571
T-slot Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0213929
T-slot Al
Numer przedmiotu: 0207575
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "OBF" nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
- Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.