Numer przedmiotu: 0205923
5 Warianty
Przyssawka F-OB 30x60 silikonowa, G1/4" męskie SS wykrywalne, FCM
The F-OB suction cup is made from long-lasting, high-end silicone that meets FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004 standards, with a metal additive for detectability. It provides excellent grip on oblong, irregular food products—even at high speeds. The hygienic, easy-to-clean design prevents dust pockets. Available with threaded or integrated stainless steel fittings, it operates at low vacuum, minimizing the risk of damaging delicate frozen or raw foods.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na podłużnych produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.