Przyssawka OBF50x140P Poliuretan 55/60, G3/8" żeński - 1
Numer przedmiotu: 0119127
68 Warianty

Przyssawka OBF50x140P Poliuretan 55/60, G3/8" żeński

Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach. Wykonanie OBF-P nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym. Mogą przenosić przedmioty o różnej wysokości. Przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

15x35 mm H
Numer przedmiotu: 0207577
15x35 mm L
Numer przedmiotu: 0207593
15x65 mm
Numer przedmiotu: 0207605
30x60 mm
Numer przedmiotu: 0207734
35x90 mm
Numer przedmiotu: 0119123
40x80 mm
Numer przedmiotu: 0212792
50x140 mm
Numer przedmiotu: 0119127
65x170 mm
Numer przedmiotu: 0119131

Dopasowywanie

M10x1.5 męskieSS
Numer przedmiotu: 0121437
M10x1.5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0207583
M14x1 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0242504
G 3/8" Long fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0200694
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0213921
G 1/4" męskieBrass
Numer przedmiotu: 0207581
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0119125
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0207735
G 1/4" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0213917
G 1/4" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0213916
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0119127
G 3/8" fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0207617
3/8" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0122288
3/8" NPT fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0207736
T-slot Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0213931
T-slot Al
Numer przedmiotu: 0207733
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "OBF" nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.