Przyssawka OB35x90P Poliuretan 30/60 - 1
Numer przedmiotu: 0109913
19 Warianty

Przyssawka OB35x90P Poliuretan 30/60

Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Przyssawki owalne są szczególnie odpowiednie dla powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawki są specjalnie przystosowane do obsługi arkuszy blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednia do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachę falistą.
  • Ruch podnoszący może oddzielać małe i cienkie przedmioty.
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.