Numer przedmiotu: 0108677
19 Warianty
Przyssawka OB65x170P Poliuretan 60, wkład gwintowany G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Przyssawki owalne są szczególnie odpowiednie dla powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawki są specjalnie przystosowane do obsługi arkuszy blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
20x60 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109860
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0109916
G 1/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0115291
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108677
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0108676
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachę falistą.
- Ruch podnoszący może oddzielać małe i cienkie przedmioty.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.