Numer przedmiotu: 9909654
9 Warianty
Przysswka BL40-5, silikon FCM, 3/8" NPT męskie
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i mrożonymi produktami spożywczymi. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0200237
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 9909651
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 9909653
G 1/2" męskieAl
Numer przedmiotu: 9909655
1/4" NPT męskieAl
Numer przedmiotu: 9909652
3/8" NPT męskieAl
Numer przedmiotu: 9909654
1/2" NPT męskieAl
Numer przedmiotu: 9909656
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkiem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.