Przyssawka BL50-4 Silikon FCM, G1/2" męskie - 1
Numer przedmiotu: 9909649
9 Warianty

Przyssawka BL50-4 Silikon FCM, G1/2" męskie

Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Zoptymalizowana do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Długi i elastyczny mieszek.
  • Długa i cienka warga.
  • Mocowanie o dużym przepływie.
  • Powierzchnia pracy = średnica wargi.
  • Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).