Numer przedmiotu: 9909190
116 Warianty
Przyssawka BX35P Poliuretan 60 z filtrem, 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
10 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0122966
15 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0124237
20 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0124249
25 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108240
35 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 9909190
52 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 9908593
75 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107149
110 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 9909193
52 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 9908595
75 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107093
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0107477
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
Numer przedmiotu: 0107376
Without fitting Filtr, Brak
Numer przedmiotu: 0108164
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0122869
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0125107
5xM5 fêmeaDysk filtracyjny, Al, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0109401
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0125104
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0125105
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0125106
G 1/8" męskie, M5 fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0109398
M5 fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0109400
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0109403
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0125108
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 9912152
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908800
G 1/8" męskieFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0201082
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0114449
G 1/4" męskieFiltr, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9907493
G 1/4" męskieFiltr, Zawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9909189
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0106739
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0201073
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0107379
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0107380
G 3/8" męskieFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0107149
G 1/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909111
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0106293
G 3/8" fêmeaFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0106606
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9909202
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0107567
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909190
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 9909187
3/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909191
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0107561
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0107562
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9907509
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0106044
5x1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0106046
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0106742
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0108794
3/8" NPSF fêmeaFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0108403
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.