Numer przedmiotu: 0210683
16 Warianty
Przyssawka F-BXT35 Silikon, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
The F-BXT suction cups are crafted from long-lasting, high-end silicone that meets FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004 standards, with a metal additive for detectability. Its multi-bellow design and extra-long, thin lip provide superior grip on textured or seeded surfaces, like hard bread and lasagna plates. Compatible with Piab’s standard fittings, it operates at low vacuum, minimizing the risk of food product damage during handling.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, SS
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, SS
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, SS
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, SS
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, SS
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, SS
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, SS
3/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, SS
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, SS
1/8" NPT fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, SS
1/8" NPSF fêmeaPA
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, SS
1/8" NPSF fêmeaSS
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, SS
5x1/8" NPSF fêmeaSS
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.