Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread - 1
Numer przedmiotu: 0209356
36 Warianty

Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

Piab’s BXF suction cups are designed for oily metal sheets, with multi-bellows for excellent level compensation—ideal for de-stacking and picking car body parts. The extra-long bellows require very low vacuum, preventing parts from being pushed away. Their unique friction pattern offers 3–5 times higher shear force than conventional cups, making them perfect for oily or dry sheets. Made from DURAFLEX®, they combine rubber-like elasticity with polyurethane durability for long-lasting performance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

60 mm
Numer przedmiotu: 0209305
75 mm
Numer przedmiotu: 0209309
90 mm
Numer przedmiotu: 0209356
105 mm
Numer przedmiotu: 0209425

Dopasowywanie

M10x1.5 męskieFiltr siatkowy, SS
Numer przedmiotu: 0207746
G 3/8" Long fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0209356
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207745
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207742
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207744
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207741
G 3/8" fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0207531
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207743
T-slot Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207740
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • 0