Przyssawka BXF75P Poliuretan 60, gwint męski G3/8" z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0209310
36 Warianty

Przyssawka BXF75P Poliuretan 60, gwint męski G3/8" z filtrem siatkowym

Piab’s BXF suction cups are designed for oily metal sheets, with multi-bellows for excellent level compensation—ideal for de-stacking and picking car body parts. The extra-long bellows require very low vacuum, preventing parts from being pushed away. Their unique friction pattern offers 3–5 times higher shear force than conventional cups, making them perfect for oily or dry sheets. Made from DURAFLEX®, they combine rubber-like elasticity with polyurethane durability for long-lasting performance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • 0