Przyssawka B-BL40-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0207107
30 Warianty

Przyssawka B-BL40-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

B-BL to rodzina produktów odpowiednia do wyrobów piekarniczych. Materiał jest zgodny z wymogami FDA (FDA 21 CFR 177.2600), spełnia rozporządzenie UE 1935/2004 i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Nie nadaje się do stosowania przy głębokiej próżni. Może być wyposażony w pierścienie wzmacniające z poliamidu, aby zapewnić dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
  • Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
  • Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.