Numer przedmiotu: 0207095
30 Warianty
Przyssawka B-BL30-2 silikonowa, 1/2" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
B-BL to rodzina produktów odpowiednia do wyrobów piekarniczych. Materiał jest zgodny z wymogami FDA (FDA 21 CFR 177.2600), spełnia rozporządzenie UE 1935/2004 i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Nie nadaje się do stosowania przy głębokiej próżni. Może być wyposażony w pierścienie wzmacniające z poliamidu, aby zapewnić dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.