Przyssawka F-BX35 silikonowa, G3/8" męskie SS wykrywalne, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0207080
52 Warianty

Przyssawka F-BX35 silikonowa, G3/8" męskie SS wykrywalne, FCM

The F-BX suction cups are made from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive makes it detectable for food safety. Ideal for frozen and raw foods, it grips irregular surfaces even at high speeds. The hygienic, easy-to-clean design prevents dust pockets. It’s available with food-grade, detectable, or stainless steel fittings and operates at low vacuum, reducing product damage risk.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
  • Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
  • Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
  • Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.