Przyssawka F-BX20 silikonowa, G1/4" męskie SS wykrywalne, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0207064
52 Warianty

Przyssawka F-BX20 silikonowa, G1/4" męskie SS wykrywalne, FCM

The F-BX suction cups are made from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive makes it detectable for food safety. Ideal for frozen and raw foods, it grips irregular surfaces even at high speeds. The hygienic, easy-to-clean design prevents dust pockets. It’s available with food-grade, detectable, or stainless steel fittings and operates at low vacuum, reducing product damage risk.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

10 mm
Numer przedmiotu: 0206202
15 mm
Numer przedmiotu: 0207056
20 mm
Numer przedmiotu: 0207064
25 mm
Numer przedmiotu: 0207071
35 mm
Numer przedmiotu: 0207079
50 mm
Numer przedmiotu: 0242568

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0206204
M5 męskieSS
Numer przedmiotu: 0207049
M5 męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207052
G 1/8" męskieSS
Numer przedmiotu: 0207063
G 1/8" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207067
G 1/4" męskieSS
Numer przedmiotu: 0207064
G 1/4" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207068
G 3/8" męskieSS
Numer przedmiotu: 0207072
G 3/8" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207076
1/8" NPT męskieSS
Numer przedmiotu: 0207065
1/8" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207069
1/4" NPT męskieSS
Numer przedmiotu: 0207066
1/4" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207070
3/8" NPT męskieSS
Numer przedmiotu: 0207074
3/8" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207078
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
  • Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
  • Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
  • Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.