Numer przedmiotu: 0202744
35 Warianty
Przyssawka VL60BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczone.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni obiektu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu