Przyssawka VL25BX, 1/8"NPT-M5 - 1
Numer przedmiotu: 0202696
35 Warianty

Przyssawka VL25BX, 1/8"NPT-M5

Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

20 mm
Numer przedmiotu: 0202682
25 mm
Numer przedmiotu: 0202696
30 mm
Numer przedmiotu: 0202708
40 mm
Numer przedmiotu: 0202718
50 mm
Numer przedmiotu: 0202730
60 mm
Numer przedmiotu: 0202742
75 mm
Numer przedmiotu: 0202754

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0202110
G 1/8" męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202694
1/8" NPT męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202696
G 1/4" męskie, G 1/8" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202695
G 3/8" męskie, G 1/4" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202719
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
  • Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczone.
  • Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni obiektu.
  • Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
  • Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu