Przyssawka VL20BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Numer przedmiotu: 0202687
35 Warianty

Przyssawka VL20BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
  • Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Mniej odpowiednie, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
  • Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
  • Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu