Przyssawka BX20P Poliuretan 30/60, 5xM5 żeński - 1
Numer przedmiotu: 0125107
116 Warianty

Przyssawka BX20P Poliuretan 30/60, 5xM5 żeński

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

10 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0122966
15 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0124237
20 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0125111
25 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108240
35 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107376
52 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107381
75 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107149
110 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0125107
25 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0106292
52 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0104529
75 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0107093

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0118507
Without fitting Filtr, Brak
Numer przedmiotu: 0108164
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0122869
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0125107
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0125104
M5 fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0109400
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0125108
G 1/8" męskieFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0201082
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0201073
G 3/8" męskieFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0107149
G 1/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909111
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0106293
G 3/8" fêmeaFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0106606
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0106604
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9907509
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0108794
3/8" NPSF fêmeaFiltr, Al
Numer przedmiotu: 0108403
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna. 
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.