Numer przedmiotu: 0122961
10 Warianty
Przyssawka BL50-5, silikon, G1/2" męskie
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkiem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.