Numer przedmiotu: 0118369
9 Warianty
Przyssawka BL30-4 Silikon, G1/4" męski
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Długi i elastyczny mieszek.
- Długa i cienka warga.
- Mocowanie o dużym przepływie.
- Powierzchnia pracy = średnica wargi.
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).