Numer przedmiotu: 0113743
9 Warianty
Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70, G3/8" męski
Przyssawka o konstrukcji przeznaczonej do transportu plastikowych toreb. Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkości przepływu podciśnienia pozwalające na bezpieczny chwyt. Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna oraz oferuje lepsze właściwości uszczelniające.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkości przepływu podciśnienia wymaganych w transporcie plastikowych toreb.
- Odpowiednie do powierzchni nierównych i regulacji poziomu.
- Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.