Numer przedmiotu: 0107387
116 Warianty
Przyssawka BX52P Poliuretan 60 z filtrem, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
Without fitting Filtr, Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
5xM5 fêmeaDysk filtracyjny, Al, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaDysk filtracyjny, Al
M5 fêmeaDysk filtracyjny, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskieFiltr, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 1/4" męskieFiltr, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr, Zawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieAl
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr, Al
G 1/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaAl
G 3/8" fêmeaFiltr, Al
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
3/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
5x1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
3/8" NPSF fêmeaAl
3/8" NPSF fêmeaFiltr, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.