Numer przedmiotu: 0101715
43 Warianty
Przyssawka BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaPA
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.