Przyssawka BL50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0101711
43 Warianty

Przyssawka BL50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym

Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

20 mm
Numer przedmiotu: 0101116
30 mm
Numer przedmiotu: 0101511
40 mm
Numer przedmiotu: 0101537
50 mm
Numer przedmiotu: 0101711
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.