Numer przedmiotu: 0101543
43 Warianty
Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101120
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101208
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101204
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101207
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101209
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101210
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110339
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101205
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101211
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101535
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101542
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101537
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101206
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101536
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101517
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101543
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101538
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101534
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101540
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101515
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110341
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101539
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.