Numer przedmiotu: 0101533
44 Warianty
Przyssawka BL40-2 Chloropren, 5x1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101119
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101197
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101193
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101196
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101198
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101202
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0109844
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101194
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101200
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101522
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101529
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101524
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101705
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101195
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101523
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101530
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101525
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101521
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101527
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101528
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110946
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101526
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101533
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.