Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
Numer przedmiotu: 0101521
44 Warianty

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female

Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokimi poziomami podciśnienia. Mogą być wyposażone w pierścienie wzmacniające z poliamidu, które zapewniają dodatkową stabilność. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

20 mm
Numer przedmiotu: 0101115
30 mm
Numer przedmiotu: 0101495
40 mm
Numer przedmiotu: 0101521
50 mm
Numer przedmiotu: 0101695

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101119
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101197
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101193
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101196
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0109844
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101194
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101522
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101524
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101195
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101523
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101525
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101521
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101527
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110946
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101526
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.