Numer przedmiotu: 9909610
40 Warianty
Przyssawka B30-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zawiera dodatkowego pigmentu.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
M5 męskieBrass
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.