Numer przedmiotu: 9909608
40 Warianty
Przyssawka B20 Silikon FCM, G1/8" męski, z filtrem siatkowym
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zawiera dodatkowego pigmentu.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
5 mm
Numer przedmiotu: 0200277
8 mm
Numer przedmiotu: 0200278
10 mm
Numer przedmiotu: 0200241
15 mm
Numer przedmiotu: 0200271
20 mm
Numer przedmiotu: 9909608
30 mm
Numer przedmiotu: 0200407
40 mm
Numer przedmiotu: 0200408
50 mm
Numer przedmiotu: 0200409
75 mm
Numer przedmiotu: 0200245
110 mm
Numer przedmiotu: 0200246
150 mm
Numer przedmiotu: 0200247
50 mm (50-2)
Numer przedmiotu: 0200484
75 mm (75-2)
Numer przedmiotu: 0200485
110 mm (110-2)
Numer przedmiotu: 0200486
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0200405
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
Numer przedmiotu: 0200484
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 9909606
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909700
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909608
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909609
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 9909618
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0200546
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0200551
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909657
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909658
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 9910492
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909610
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 9909619
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0200532
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.