Numer przedmiotu: 9908789
75 Warianty
Suction cup B50 HNBR, 5x1/8" NPSF female
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
5 mm
Numer przedmiotu: 9912093
8 mm
Numer przedmiotu: 0200894
10 mm
Numer przedmiotu: 0128692
15 mm
Numer przedmiotu: 0128693
20 mm
Numer przedmiotu: 0128712
30 mm
Numer przedmiotu: 9908768
40 mm
Numer przedmiotu: 9908774
50 mm
Numer przedmiotu: 9908789
75 mm
Numer przedmiotu: 3150107T
110 mm
Numer przedmiotu: 0108178
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0108165
Without fitting Podkładka, Brak
Numer przedmiotu: 3150034T
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 9912093
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 9906887
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 9906875
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9906876
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 9906879
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906880
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9906881
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906877
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906878
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908791
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108172
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908792
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108173
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108175
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128124
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0108177
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906883
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906884
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908796
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906290
3/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908793
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9908627
1/4" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0128125
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908790
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 9908740
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108171
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0108174
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 9908794
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 9908789
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0108176
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.