Numer przedmiotu: 0222779
83 Warianty
Przyssawka BFFT80P-2 Poliuretan 60/60/30, G3/8" męski, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
The BFFT-P design is suitable for oily surfaces, uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications. The flat inner support gives stability during movement in any orientation. Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
M10x1.5 męskieSS
M10x1.5 męskieFiltr siatkowy, SS
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Brass
G 1/4" męskieBrass
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieAl
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieAl
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" Long fêmeaAl
G 3/8" Long fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" Long fêmeaDysk filtracyjny, Al
G 1/4" fêmeaAl
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Brass
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, PA
G 3/8" fêmeaAl
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaPA
3/8" NPT fêmeaBrass
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Brass
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Al
T-slot Al
T-slot Filtr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
- Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługo płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.
- Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.