Numer przedmiotu: 0209103
40 Warianty
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
Przyssawka BFF-P została skonstruowana do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, na przykład w aplikacjach zdejmowania z palet. Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku. Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
M10x1.5 męskieBrass
M10x1.5 męskieFiltr siatkowy, SS
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
G 3/8" Long fêmeaBrass
G 3/8" Long fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/4" fêmeaBrass
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/8" fêmeaPA
G 3/8" fêmeaBrass
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
3/8" NPT fêmeaBrass
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Al
T-slot Al
T-slot Filtr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
- Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.