Numer przedmiotu: 0205195
80 Warianty
Przyssawka B35XP Poliuretan 60, G1/4" męski, filtrem siatkowym
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
10 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205169
15 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205171
20 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205175
25 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205184
35 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205195
52 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205203
75 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205208
110 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205219
10 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0204977
15 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0204991
20 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0204993
25 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205097
35 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205105
52 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205130
75 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205010
110 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0205019
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0205192
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0205168
5xM5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0205183
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0205175
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205181
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205194
G 1/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0205208
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205195
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0205212
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205197
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0205213
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0205214
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205180
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205196
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205198
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205191
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0205207
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0205199
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0205868
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.