Numer przedmiotu: 0205133
80 Warianty
Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 3/8" NPT męski, filtrem siatkowym
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieAl
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieAl
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieAl
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
5x1/8" NPSF fêmeaAl
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
3/8" NPSF fêmeaAl
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
- Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
- W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.