Numer przedmiotu: 0128113
96 Warianty
Suction cup B75 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
5 mm
Numer przedmiotu: 3150286S
8 mm
Numer przedmiotu: 3150287S
10 mm
Numer przedmiotu: 3150101S
15 mm
Numer przedmiotu: 3150230S
20 mm
Numer przedmiotu: 0101102
30 mm
Numer przedmiotu: 0101104
40 mm
Numer przedmiotu: 0101106
50 mm
Numer przedmiotu: 0101108
75 mm
Numer przedmiotu: 0128113
110 mm
Numer przedmiotu: 0101885
150 mm
Numer przedmiotu: 0101928
50 mm (50-2)
Numer przedmiotu: 0101110
75 mm (75-2)
Numer przedmiotu: 0128104
110 mm (110-2)
Numer przedmiotu: 0101897
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 3150107S
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
Numer przedmiotu: 0101110
Without fitting Filtr, Podkładka, Brak
Numer przedmiotu: 3150096S
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3250082S
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101175
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101181
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101171
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101174
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101176
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101177
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101180
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110336
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101172
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101178
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101431
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101438
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101657
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101433
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101440
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101659
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101851
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101853
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128114
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101929
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101173
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101432
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101639
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101658
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101434
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101660
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128112
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101437
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110343
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101469
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101656
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101662
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101663
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, PA
Numer przedmiotu: 0110347
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101850
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101435
5x1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101442
5x1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101661
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101852
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128113
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.