Przyssawka BF110P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński - 1
Numer przedmiotu: 0110291
14 Warianty

Przyssawka BF110P Poliuretan 30/60, 3/8" NPSF żeński

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie dla powierzchni nierównych W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.