Numer przedmiotu: 0108791
20 Warianty
Przyssawka B75P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński
Przyssawki poliuretanowe B200P 30/60 firmy Piab z gwintami żeńskimi G 1/2” zapewniają stabilny i mocny chwyt.Urządzenia te, połączone w jedno urządzenie podnoszące, idealnie nadają się do przenoszenia elementów o różnych wysokościach dzięki możliwości wyrównywania poziomu. Wykonane z materiału DURAFLEX® firmy Piab umożliwiają ruch we wszystkich kierunkach dzięki mocnemu uchwytowi. Przyssawki te zapewniają stabilność procesów dzięki zintegrowanej płytce aluminiowej, która jest bezpośrednio przymocowana do kołnierza narzędzia lub profilu EOAT. Zapewnia on sztywność, dzięki czemu na złączki nie działają siły uginające.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Niezawodne przenoszenie trudnych przedmiotów, np. o nierównych i porowatych powierzchniach, takich jak drewno, karton itp., zwłaszcza dzięki dwukolorowym przyssawkom, w których twardsze mieszki gwarantują stabilność, a miękkie i elastyczne wargi zapewniają pełne pokrycie takich powierzchni (tylko w wersji z krawędzią 30/60).
- Powierzchnie pozbawione śladów dzięki właściwościom materiału DURAFLEX® z wargami o krawędzi 60, np. jedna kolorowa powierzchnia na gładkich powierzchniach, takich jak szkło lub materiały powlekane (tylko w wersji z krawędzią 60/60).
- Możliwość wykonywania ruchów we wszystkich kierunkach dzięki wytrzymałemu uchwytowi z materiału DURAFLEX®.
- Stabilne procesy dzięki zintegrowanej płycie aluminiowej zapewniającej sztywność, która zapobiega oddziaływaniu sił uginających na złącza.
- Możliwość przenoszenia elementów o różnej wysokości dzięki opcji regulacji poziomu w przypadku połączenia kilku przyssawek w jednym chwytaku.
- Niskie czasy przestojów dzięki wysokiej wytrzymałości i długotrwałej pamięci elastycznej materiału DURAFLEX®.