Numer przedmiotu: 0101669
56 Warianty
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Without fitting Dysk filtracyjny, Brak
Without fitting Al
Without fitting Filtr, Podkładka, Brak
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Dysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Dysk filtracyjny, Al
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, PA
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
1/8" NPSF fêmeaPA
5x1/8" NPSF fêmeaAl
5x1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.