Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Numer przedmiotu: 0101432
96 Warianty

Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

5 mm
Numer przedmiotu: 3150286S
8 mm
Numer przedmiotu: 3150287S
10 mm
Numer przedmiotu: 3150101S
15 mm
Numer przedmiotu: 3150230S
20 mm
Numer przedmiotu: 0101102
30 mm
Numer przedmiotu: 0101432
40 mm
Numer przedmiotu: 0101471
50 mm
Numer przedmiotu: 0101632
75 mm
Numer przedmiotu: 0101850
110 mm
Numer przedmiotu: 0101884
150 mm
Numer przedmiotu: 0101928
50 mm (50-2)
Numer przedmiotu: 0101110
75 mm (75-2)
Numer przedmiotu: 0101858
110 mm (110-2)
Numer przedmiotu: 0101896

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101104
Without fitting Filtr, Podkładka, Brak
Numer przedmiotu: 3150096S
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3250082S
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101175
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101171
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101174
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110336
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101172
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101431
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101433
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101851
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128114
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101929
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101173
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101432
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101434
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101436
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110343
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101469
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, Al
Numer przedmiotu: 0101656
1/8" NPSF fêmeaDysk filtracyjny, PA
Numer przedmiotu: 0110347
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101435
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128113
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.