Numer przedmiotu: 0101421
44 Warianty
Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaPA
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.