Numer przedmiotu: 9908666
77 Warianty
Suction cup FC20P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve
DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Lekko wygięty kształt i wewnętrzne ożebrowanie zapewnia dobrą przyczepność, a wzmocniona warga przedłuża znacznie żywotność przyssawki. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Without fitting Wkładka gwintowana, Brak
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
G 1/8" fêmeaAl
G 1/8" fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 3/8" fêmeaAl
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
5x1/8" NPSF fêmeaAl
3/8" NPSF fêmeaAl
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np.: stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.