Numer przedmiotu: 0202739
35 Warianty
Przyssawka VL60FC, G3/8"-G1/4"
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0202102
G 1/8" męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202652
1/8" NPT męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202678
G 1/4" męskie, G 1/8" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202738
G 3/8" męskie, G 1/4" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202739
1/4" NPT męskie, 1/8" NPSF fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202740
1/4" NPSF fêmea, 3/8" NPT męskieBrass
Numer przedmiotu: 0202741
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu