Numer przedmiotu: 02.02.704
35 Warianty
Przyssawka VL30FC, 1/8"NPT-M5
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu