Przyssawka VL25FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Numer przedmiotu: 0202693
35 Warianty

Przyssawka VL25FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mieszkiem. Przyssawki mają szeroką, cienką wargę i zapewniają dobre uszczelnienie na lekko pofałdowanej powierzchni (takiej jak tektura falista). Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

20 mm
Numer przedmiotu: 0202679
25 mm
Numer przedmiotu: 0202693
30 mm
Numer przedmiotu: 0202705
40 mm
Numer przedmiotu: 0202716
50 mm
Numer przedmiotu: 0202728
60 mm
Numer przedmiotu: 0202740
75 mm
Numer przedmiotu: 0202752

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0202097
G 1/8" męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202690
1/8" NPT męskie, M5 fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202692
G 1/4" męskie, G 1/8" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202691
G 3/8" męskie, G 1/4" fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0202715
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
  • Dobra stabilność i mały ruch boczny.
  • Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
  • Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
  • Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
  • Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu