Numer przedmiotu: 9909626
28 Warianty
Przyssawka F30-2 Silikon FCM, G1/8" męski, z filtrem siatkowym
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. (FDA). Przyssawka jest miękka i giętka oraz może pracować w szerokim zakresie temperatur.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0200418
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 9909623
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909627
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909626
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909628
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0200497
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0200507
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909668
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909669
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909629
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.