Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Numer przedmiotu: 9909465
23 Warianty

Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

50 mm
Numer przedmiotu: 9909465
75 mm
Numer przedmiotu: 0108184
110 mm
Numer przedmiotu: 3150132T

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0108166
Without fitting Podkładka, Brak
Numer przedmiotu: 3150038T
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108182
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108183
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108185
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128158
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9906576
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909460
1/4" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0128159
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0108181
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909462
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 9909461
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108186
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.